China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
VZH170AG |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 бар |
Max pressure (PS) - low side |
30.2 бар |
MMT |
76.3 A |
Model number |
VZH170AGBNB |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port |
Yes |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
RLA |
61 A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
В'язкість [cP] |
32 сП |
Вага упаковки [кг] |
112 кг |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
528 В |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
528 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
480 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
480 В |
Використання сегмента |
Кондиціювання повітря |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] |
45 бар |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] |
30.2 бар |
Висота випускного з'єднання [мм] |
645 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
329 мм |
Висота упаковки [мм] |
765 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Довжина упаковки [мм] |
450 мм |
Дозволи |
CE UL UKCA |
Діаметр [мм] |
318 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 1/8 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1 1/8 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
687 мм |
Захист двигуна |
Захист двигуна перетворювачем частоти |
Клас захисту IP |
IP54 (з кабельною муфтою) |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Крутний момент заземлення [Нм] |
2 Н·м |
Крутний момент монтажу [Нм] |
21 Н·м |
Крутний момент потужності [Нм] |
3 Н·м |
Крутний момент скла [Нм] |
50 Н·м |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
7.7 л |
Кількість упаковок |
1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
13 кг |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Монтаж скла |
З різзю |
Назва виробу в досьє SCIP |
VZH088-117 |
Напруга живлення компресора [В] |
380-480/3/50-60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
380 В |
Номер досьє SCIP |
80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2 |
Номер креслення |
8551186b |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] |
0.05 Ohm |
Орієнтир оливи |
160SZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Клапан Шредера |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності |
Перетворювач |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
170.2 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 5/8 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 5/8 дюйм |
Різн. випр. [бар] [Макс.] |
37 бар |
Силові з'єднання |
Гвинт 4,8 мм |
Стабілізація оливи |
1 3/4'' Rotolock |
Стандарт фітинга |
ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. |
150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона високого тиску Об’єм |
2.9 л |
Сторона низького тиску TS Макс. |
51 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона низького тиску Об’єм |
29.9 л |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
VZH170A/B |
Тип з'єднання |
Паяний |
Тип оливи |
POE |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R410A |
Частота [Гц] |
25 - 100 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
3000 об/хв |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3600 об/хв |
Ширина упаковки [мм] |
515 мм |