Спіральний компресор, VZH117CGANA

120G0195

Цей товар знято з продажу.

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 80.75 Kg
Bага нетто 64.922 Kg
Volume 0.408 Cubic.mtr
EAN 5702424543846

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VZH117CG
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
In scope of WEEE and contain batteries No
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 33.3 бар
MMT 55 A
Model number VZH117CGANA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
Product Name Description Scroll compressor VZH
RLA 44 A
UK RoHS compliance Out of scope
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 61 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 45 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 30.2 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 508 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 277 мм
Висота упаковки [мм] 578 мм
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 355 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 243 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 542 мм
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 21 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 4.1 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 8 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва виробу в досьє SCIP VZH088-117
Напруга живлення компресора [В] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
Номер креслення 8560026c
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.08 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 116.9 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8 мм
Стабілізація оливи 1 3/4'' Rotolock
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 15.1 л
Технологія Спіральний
Тип VZH117
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота [Гц] 25 - 100
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 об/хв
Ширина упаковки [мм] 455 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality