Спіральний компресор, VZH035CGANB

120G0258

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 37.5 Kg
Bага нетто 27 Kg
Volume 0.1 Cubic.mtr
EAN 5702424543549

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VZH035CG
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
In scope of WEEE and contain batteries No
Max pressure (PS) - high side 41.1 бар
Max pressure (PS) - low side 33.3 бар
Model number VZH035CGANB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
Product Name Description Scroll compressor VZH
RLA 12.4 A
UK RoHS compliance Out of scope
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Висота випускного з'єднання [мм] 371 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 242 мм
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UL
UKCA
Дренаж оливи 1/4" розвальцьов.
Діаметр [мм] 165 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 415 мм
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Коментарі щодо випускного з'єднання Гумова пробка
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 11 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 53 Н·м
Кут випускного з'єднання [°] 90 °
Кут підключення всмоктування [°] 90 °
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.3 л
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.6 кг
Макс. робочий струм [MOC] 14.3A
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал випускного з'єднання Мідь
Матеріал з'єднання всмоктування Мідь
Монтаж скла З різзю
Назва виробу в досьє SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Напруга живлення компресора [В] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Номер креслення 0VG8213b
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.71 Ohms
Орієнтир оливи 160HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 34.9 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 65 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.5 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 3.2 л
Технологія Спіральний
Тип VZH035
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R410A
Хомут фітинга -
Частота [Гц] 15 - 100
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 об/хв
Індивідуальна упаковка **Промислова упаковка: 12 розпакованих компресорів на піддоні (замовляти з кратністю 12)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality