Спіральний компресор, HRP045T5LP6

120U0976

Цей товар знято з продажу.

Холодоагенти: R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Одинарна упаковка/піддон

Інформація про продукт

Вага брутто 34.296 Kg
Bага нетто 32 Kg
Volume 46.256 Liter
EAN 5702428208017

 

China RoHS compliance Out of scope
Description HRP045T5
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA 102.5 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
MCC 30 A
Model number HRP045T5LP6
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Product Name Description Scroll compressor HRP
RLA 19.2 A
UK RoHS compliance Out of scope
В'язкість [cP] 68 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 253 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 230 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Вирівнювання газу Відсутнє
Висота випускного з'єднання [мм] 405 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 275 мм
Група продукції Hermetic compressors
Довжина [мм] 239 мм
Дозволи CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 165 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 439 мм
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Чорний
Кількість масла в системі [л] 1.33 л
Кількість упаковок 16
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.63 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Модель реле 3ARR3*3AL*
Монтаж скла Відсутн.
Напруга живлення компресора [В] 220-240/1/50
Напруга конденсатора A [В] 370 В
Напруга конденсатора В [В] 330 В
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 207 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 230 В
Номер досьє SCIP 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Номер креслення 0XC6301B-3
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] 1.61
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] 0.66
Орієнтир оливи 320HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Продуктивність конденсатора А 60 мкФ
Продуктивність конденсатора В 145-175 µF
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 61.45 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Технологія Спіральний
Тип HRP045
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 1
Формат упаковки Одинарна упаковка/піддон
Холодоагенти R407C
Частота [Гц] 50
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Ширина [мм] 239 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality