Набір фланця

Показано 96 продуктів

006-1111

Фланець, 10 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 15

006-1112

Фланець, 15 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 15

006-1113

Фланець, 20 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 15

006-1114

Фланець, 15 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 20

006-1115

Фланець, 20 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 20

006-1116

Фланець, 25 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 20

006-1117

Фланець, 25 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

006-1118

Фланець, 6 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1119

Фланець, 6 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

006-1120

Фланець, 10 мм, Стикове зварювання

Стандарт з'єднання: EN 10220, Характ. матеріалу: Сталь, Використання для продукту: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Вигляд: