Показано 16 продуктів
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 351
Функція: 1 всмоктування та 1 конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
Контролер станції, AK-PC 572
Функція: CO₂ станція, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 651A
Функція: 1 всмоктування та 1 конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 22, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8
Контролер станції, AK-PC 781A
Функція: Станція з рекуперацією тепла, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: Розширення входи/виходи; RJ11 (CAN) до дисплея; LON RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
Контролер станції, AK-PC 782A
Функція: Надкритичний підсилювач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RJ11 (CAN) до дисплея; RS232; LON RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1