Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 12.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 174.05 фунт на дюйм²

060G1037

Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18

Інформація про продукт

Вага брутто 0.142 Kg
Bага нетто 0.125 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ вихід Контакт 3
+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Перетворювач сигналу тиску
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 В
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 В
UK RoHS compliance Out of scope
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 98
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи ATEX
GOST POCC
cUR
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 12 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] -1 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 174.05 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] -14.5 фунт на дюйм²
Електричне підключення Angular connector
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 40 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -30 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 104 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -22 °F
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] 90 %
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] 10 %
Макс. тиск перевант. [бар] 33 бар
Назва виробу в досьє SCIP AKS/MBS
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 6 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 5 В
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.2 %
Низький рівень обмеження 4
Номер артикула в міжнар. форматі 5702422141334
Номер досьє SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембрана Ні
Регул. нуля та діапазону Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 1/4-18
Сигнал виходу Ratio metric
Стандарт дозволу 6967179
E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ANSI/ASME B1.20.1
Тип AKS 32R
Тип підключення тиску NPT
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 0.8 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.3 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality