Датчик контролю рівня рідини, AKS 4100, Версія кабелю

084H4500

Конструкція: Версія кабелю, Частини в комплекті: Без HMI, Розмір з'єднання [дюйм]: 1, Тип з'єднання: G, Довжина вставки [мм]: 5000, Напруга живлення [В] DC: 14 - 30

Інформація про продукт

Вага брутто 3.62 Kg
Bага нетто 2.5 Kg
Volume 14.576 Liter
EAN 5702428414890

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Датчик контролю рівня рідини
Supply voltage [V] DC [max] 30 В
Supply voltage [V] DC [min] 14 В
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 197 дюйм
Довжина вставки [мм] 5000 мм
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Клас захисту корпусу IP IP67
Конструкція Версія кабелю
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. опір навантаження [Ом] 500
Макс. робочий тиск [бар] 100 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1450 фунт-сила на дюйм²
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 30 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 14 В
Опис продукту Датчик контролю рівня рідини
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання [дюйм] 1
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Споживана потужність [Вт] 0.7 Вт
Тип AKS 4100
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Частини в комплекті Без HMI

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality