Інформація про продукт

Вага брутто 0.42 Kg
Bага нетто 0.42 Kg
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421500491

 

Description RAVK PN16 25-65/2м
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Версія монтажу вільний
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина датчика температури [мм] 82 мм
Довжина капілярної трубки [м] 2 м
Діаметр датчика температури [мм] 9.5 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 25 °C
Коефіцієнт підсилення Ks 0.1
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Назва виробу в досьє SCIP 013U8063
Номер досьє SCIP 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
Постійна часу [с] 25 "
Підключення датчика M14x1 / R1/2 зовн. різьба згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 120 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип RAVK
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality