AFPQ, 0.15 бар - 1.50 бар, 0.20 бар, 250 см²

003G1031

AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250см2 червоний

Інформація про продукт

Вага брутто 26.4 Kg
Bага нетто 26.4 Kg
Volume 49.39 Liter
EAN 5702421808450

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ PN40 0,15-1,5/0,2 250см2 червоний
Diameter [mm] [Min] 15 мм
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу Зворотний
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1.5 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.15 бар
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Обмеження витрати Ні
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Регулятор перепаду тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 40 бар
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFPQ
Тип налаштування З можливістю регулювання
Функція Регулятор пер. тиску та витрати

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality