Електроприводи, AME 33, Напруга живлення [В] AC: 24

082G3018

AME 33 24В 3с/мм 10мм 450Н

Інформація про продукт

Вага брутто 2.068 Kg
Bага нетто 2.042 Kg
Volume 3.414 Liter
EAN 5702421510667

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 33 24В 3с/мм 10мм 450Н
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0(2) - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [В], імпеданс [кОм] 24 кОм
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0(4) - 20 мА
Вхідний керувальний сигнал Y [мА], імпеданс [Ом] 500
Група продукції Electrical actuators
Застосування Централізоване теплопостачання
Зворотна пружина Так
Зворотній зв’язок щодо положення Так
Зусилля перекриття [Н] 450 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV(E) 33
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 14 Вт
Ступінь захисту IP54
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AME 33
Тип керувального сигналу Пропорційний / 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Швидкий
Функція безпеки Так
Хід [мм] 10 мм
Час повороту [с] 0 "
Швидкість приводу [с/мм] 3 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality