Нагрівальні кабелі, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 800.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300707

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 0.115 Kg
Bага нетто 0.115 Kg
Volume 0.259 Liter
EAN 5703466096598

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard 10 синій 800м котушка
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Без свинцю Так
Версія продукту Drum
Висота кабелю [мм] 5.5 мм
Висота упаковки [мм] 775 мм
Внутрішня ізоляція Саморегулююча матриця
Гарантійний термін 5-year product warranty
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 370 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 800 м
Дозволи VDE
CE
UkrTEST
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Синій
Компанія сертифікації VDE
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] 70 %
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Стандарт дозволу DIN VDE 0254: 1994-06
Температура монтажу [°C] [мін.] -50 °C
Тип DEVIpipeguard™ (B)
Тип кабелю Двожильний кабель
УФ-захист Ні
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 11.8 мм
Ширина упаковки [мм] 775 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality