OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20
132N6805
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20
氣冷式,主動, 400 V AC
30 A, 50 Hz,THDi ≤ 5%
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X2 IP20 w/ External Fan
根據型號代碼的其他選項
型號:
OF7P2-S-AF-40-30A0-050-05-T1-E20
此款進階被動性諧波濾波器確保總諧波電流失真率≤5%或10%。與搭載iC7變頻器及V LT® 變頻器的系統相容。