OF7P2-S-AF-46-122A-060-10-T1-E20
132N6795
具進階功能的諧波濾波器 適用於 變頻器
OF7P2-S-AF-46-122A-060-10-T1-E20
氣冷式,主動, 460 V AC
122 A, 60 Hz,THDi ≤ 10 %
溫控開關 (145 °C)
IP20/開放類型
AHF X5 IP20 w/ External Fan
根據型號代碼的其他選項
型號:
OF7P2-S-AF-46-122A-060-10-T1-E20
此款進階被動性諧波濾波器確保總諧波電流失真率≤5%或10%。與搭載iC7變頻器及V LT® 變頻器的系統相容。