產品配置

Advanced Harmonic Filter

選擇新產品配置

一般問題
必填
(OF7P2) 具進階功能的諧波濾波器
(-S) 變頻器
(-AF) 氣冷式,主動
(-46) 460 V AC
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-204A) 204 A
(-060) 60 Hz
(-T1) 溫控開關 (145 °C)
(-E20) IP20/開放類型
(+P2AX6I) AHF X6 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) 全球 (標準)
(OF7P2-S-AF-46-189A-060-10-T1) OF7P2-S-AF-46-189A-060-10-T1
(-E20) -E20
(113.600) 113.6
(102.000) 102
(B901) (B901) 工廠 - 丹麥