顯示 1 產品
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
頻率轉換器
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N110) 110 KW / 150 HP, 三相
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / 底架
RFI 等級 A2 (C3)
不含煞車斷路器
圖形操作面板
有塗層 PCB, 保險絲
最新版本 - 標準軟體
框架: D3H
無 C1 選項, MCB-107 24 V DC 備用電源
PROFINET MCA 120, 無 B 選項
根據型號代碼的其他選項