Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
130B3182 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Maalesef ürününüz için herhangi bir Uzatılmış Garanti seçeneği bulamadık.
Daha sonra tekrar deneyebilir veya daha fazla yardım için Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Daha sonra tekrar deneyebilir veya daha fazla yardım için Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
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
MCC101A180T3E00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A180T3E00B
130B3182
Sinus filters for the FC 100, FC 200 and FC 300 series
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 75/90 kW
Nominal power (441 - 500V): 90/110 kW
Continuous rated current: 180 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 650 W
Dimensions HxWxD: 580 X 420 X 301 mm
Weight: 127 kg