Garanti Ekle
Ürün sepete eklendi
130B2411 alışveriş sepetine eklendi
Lütfen sürücünüze uygulamak için aşağıdaki listeden bir garanti seçin. Yalnızca bir garanti seçebileceğinizi ve birden fazla sürücünüz varsa her sürücüye aynı garantinin ekleneceğini unutmayın. Garantiyi ekledikten sonra sürücülerinizin miktarını değiştiremeyeceğinizi lütfen unutmayın.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Maalesef ürününüz için herhangi bir Uzatılmış Garanti seçeneği bulamadık.
Daha sonra tekrar deneyebilir veya daha fazla yardım için Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
Daha sonra tekrar deneyebilir veya daha fazla yardım için Müşteri Hizmetleri ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
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
MCC101A17KT3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
MCC101A17KT3E00A
130B2411
Sinus filter for FC 100, FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 5.5 - 7.5 kW
Continuous rated current: 17 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 125 W
Dimensions HxWxD: 268 (322) * X 130 X 205 mm
Weight: 7.8 kg