Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.9 kg
Net ağırlık 2.85 kg

 

Akış [gal/dk] [Maks] 8 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 0 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 30 L/min
Akış [l/dk] [Min] 0 L/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 90 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 194 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
Aktüatör boyutu [mm] 13.5 mm
Açıklama Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3
Bakım yapılabilir EVET
Bağlantı standardı BSP
Bağlantı tipi Diş
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1/2 in
Gövde Malzemesi AISI 304
Malzeme tipi Nötr akışkan
Parça Program adı Block
Tip Block for VDH/VDHT 2/2
Tip tanımlaması FOR 3 VDH 30 EC 2/2
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 160 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min] 4 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 2400 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min] 51 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Ürün adı Solenoid operated valves
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services