VOH 30 M

180H0141

Akış [gal/dk] [Maks]: 7.900, Akış [l/dk] [Maks]: 30.00

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.317 Kg
Net ağırlık 1.228 Kg
Volume 1.124 Liter
EAN 5715162675502

 

Akış [gal/dk] [Maks] 7.9 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 30 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 80 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Bağlantı standardı BSP
China RoHS compliance Out of scope
Description VOH 30M THROTTLE VALVE
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Gövde Malzemesi AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
port connection G 3/8 in
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip VOH M
Tip tanımlaması VOH 30 M
UK RoHS compliance Out of scope
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 140 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 2030 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Ürün açıklaması Manually operated valves
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality