Solenoid Vanalar

81 ürün gösterir

180L1035

Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 40.000, Akış [l/dk] [Maks]: 150.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 140, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2000, Bağlantı standardı: NPT, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1 inç, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1 inç

180L0088

Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 16.000, Akış [l/dk] [Maks]: 60.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1/2

180L0091

Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 16.000, Akış [l/dk] [Maks]: 60.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 3/4, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1/2

180L0101

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 8.000, Akış [l/dk] [Maks]: 30.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP

180L0092

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 8.000, Akış [l/dk] [Maks]: 30.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP

180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 16.000, Akış [l/dk] [Maks]: 60.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP

180L0093

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 8.000, Akış [l/dk] [Maks]: 30.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP

180L0095

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 16.000, Akış [l/dk] [Maks]: 60.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 160, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 2400, Bağlantı standardı: BSP

180L1029

Solenoid operated valves, VDHT BL4 HP 1-1 NC, Industrial

Akış [gal/dk] [Maks]: 40.000, Akış [l/dk] [Maks]: 150.00, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 210, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 3000, Bağlantı standardı: BSP, Giriş bağlantısı boyutu [inç]: 1, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 1

Görüntüle: