VRH 120 80-140 bar

180G0021

Akış [l/dk] [Maks]: 120.00, Akış [gal/dk] [Maks]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.336 Kg
Net ağırlık 3.183 Kg
Volume 2.959 Liter
EAN 5715162672518

 

Akış [gal/dk] [Maks] 31.7 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 120 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °C
Bağlantı standardı BSP
Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Gövde Malzemesi AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip VRH 120
Tip tanımlaması VRH 120 80-140 bar
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 140 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min] 80 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 2030 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min] 1160 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Ürün açıklaması Pressure operated valves
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality