VRH 120 25-80 bar

180G0020

Akış [l/dk] [Maks]: 120.00, Akış [gal/dk] [Maks]: 31.700, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 3.335 Kg
Net ağırlık 1.86 Kg
Volume 3.05 Liter
EAN 5715162674239

 

Akış [gal/dk] [Maks] 31.7 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 120 l/min
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °C
Bağlantı standardı BSP
Description VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Gövde Malzemesi AISI 304
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip VRH 120
Tip tanımlaması VRH 120 25-80 bar
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 80 barg
Çalışma basıncı [barg] [Min] 25 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 1160 psig
Çalışma basıncı [psig] [Min] 362 psig
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Ürün açıklaması Pressure operated valves
Ürün grubu Valve

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality