Power Pack valve, VPH 15 E NC
180G0044
Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 210, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 3050
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 210, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 3050
Brüt ağırlık | 3.388 Kg |
Net ağırlık | 3 Kg |
Volume | 1.989 Liter |
EAN | 5715162674635 |
Brüt ağırlık | 3.388 Kg |
Net ağırlık | 3 Kg |
Volume | 1.989 Liter |
EAN | 5715162674635 |
Akış [gal/dk] [Maks] | 5.2 gal/min |
Akış [gpm] | 4 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 20 l/min |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | -22 °C |
Bağlantı standardı | BSP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VPH15E NC, 45-210 BAR |
Flow [l/min] | 15 l/min |
Fonksiyon | NC |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Gövde Malzemesi | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Tip | VPH |
Tip tanımlaması | VPH 15 E NC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 210 barg |
Çalışma basıncı [barg] [Min] | 45 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 3050 psig |
Çalışma basıncı [psig] [Min] | 650 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Ürün açıklaması | Power Pack valve |
Ürün grubu | Valve |
Akış [gal/dk] [Maks] | 5.2 gal/min |
Akış [gpm] | 4 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 20 l/min |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -30 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °C |
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] | -22 °C |
Bağlantı standardı | BSP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VPH15E NC, 45-210 BAR |
Flow [l/min] | 15 l/min |
Fonksiyon | NC |
Giriş bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Gövde Malzemesi | AISI 304 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Tip | VPH |
Tip tanımlaması | VPH 15 E NC |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 210 barg |
Çalışma basıncı [barg] [Min] | 45 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 3050 psig |
Çalışma basıncı [psig] [Min] | 650 psig |
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
Ürün açıklaması | Power Pack valve |
Ürün grubu | Valve |