Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
5 ürün gösterir
PAHT C 2
Akış [gal/dk] [Maks]: 1.000, Akış [l/dk] [Maks]: 4.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT C 3.2
Akış [gal/dk] [Maks]: 1.900, Akış [l/dk] [Maks]: 7.60, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT C 4
Akış [gal/dk] [Maks]: 2.600, Akış [l/dk] [Maks]: 10.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT C 6.3
Akış [gal/dk] [Maks]: 4.700, Akış [l/dk] [Maks]: 18.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT C pumps, PAHT C 4 Ex
Akış [gal/dk] [Maks]: 2.600, Akış [l/dk] [Maks]: 10.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000, ATEX uyumu: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6