Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
21 ürün gösterir
PAHT 20
Akış [gal/dk] [Maks]: 10.900, Akış [l/dk] [Maks]: 42.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 25
Akış [gal/dk] [Maks]: 13.500, Akış [l/dk] [Maks]: 52.20, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2321, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 32
Akış [gal/dk] [Maks]: 17.800, Akış [l/dk] [Maks]: 68.50, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 160, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2321, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 6.3
Akış [gal/dk] [Maks]: 4.700, Akış [l/dk] [Maks]: 18.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 4
Akış [gal/dk] [Maks]: 2.600, Akış [l/dk] [Maks]: 10.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 2
Akış [gal/dk] [Maks]: 1.000, Akış [l/dk] [Maks]: 4.10, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 3000, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 10
Akış [gal/dk] [Maks]: 5.200, Akış [l/dk] [Maks]: 21.60, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 140, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2030, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 12.5
Akış [gal/dk] [Maks]: 6.700, Akış [l/dk] [Maks]: 27.70, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 140, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 2030, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 20
Akış [gal/dk] [Maks]: 11.400, Akış [l/dk] [Maks]: 45.90, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 50, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 725, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000
PAHT 25
Akış [gal/dk] [Maks]: 14.700, Akış [l/dk] [Maks]: 58.30, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 50, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 725, Hız [dev/dk] [Maks.]: 2400, Sürekli hız [dev/dk] [Min]: 1000