Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
9 ürün gösterir
APP W 5,1
Akış [gal/dk] [Maks]: 21.700, Akış [l/dk] [Maks]: 83.70, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700
APP W 6,5
Akış [gal/dk] [Maks]: 27.800, Akış [l/dk] [Maks]: 107.20, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700
APP W 7,2
Akış [gal/dk] [Maks]: 31.200, Akış [l/dk] [Maks]: 120.20, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700
APP W 8,2
Akış [gal/dk] [Maks]: 36.000, Akış [l/dk] [Maks]: 138.50, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700
APP W 10,2
Akış [gal/dk] [Maks]: 45.400, Akış [l/dk] [Maks]: 174.90, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700
APP W HC 15/750
Akış [gal/dk] [Maks]: 108.300, Akış [l/dk] [Maks]: 414.80, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 500
APP W HC 21/1000
Akış [gal/dk] [Maks]: 91.000, Akış [l/dk] [Maks]: 348.50, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1000, Hız [dev/dk] [Min.]: 500
APP W HC 24/1200
Akış [gal/dk] [Maks]: 65.000, Akış [l/dk] [Maks]: 248.90, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 120, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1740, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 500
APP W HC 30/1200
Akış [gal/dk] [Maks]: 134.300, Akış [l/dk] [Maks]: 514.40, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 100, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1450, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, Hız [dev/dk] [Min.]: 500