APP W 7,2

180B3077

Akış [gal/dk] [Maks]: 31.200, Akış [l/dk] [Maks]: 120.20, Çıkış basıncı [barg] [Maks]: 83, Çıkış basıncı [psig] [Maks]: 1200, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1800, Hız [dev/dk] [Min.]: 700

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 36.443 Kg
Net ağırlık 29 Kg
Volume 33.726 Liter
EAN 5715162667453

 

Akış [gal/dk] [Maks] 31.2 gal/min
Akış [gal/dk] [Min] 11.1 gal/min
Akış [l/dk] [Maks] 120.2 l/min
Akış [l/dk] [Min] 42.8 l/min
Akış [m³/sa.] [Maks.] 7.2 m³/h
Akış [m³/sa.] [Min.] 2.5 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °C
ATEX uyumu No
Bakım yapılabilir EVET
China RoHS compliance Out of scope
Deplasman [cm³/dev] 70.3 cm³/rev
Deplasman [inç³/dev] 4.29 in³/rev
Description Pump for waste water
Gider bağlantı boyutu (metrik) M6
Gider bağlantı standardı Metrik
Giriş basıncı [barg] [Maks] 5 barg
Giriş basıncı [barg] [Min] 0.5 barg
Giriş basıncı [psig] [Maks] 72.5 psig
Giriş basıncı [psig] [Min] 7.3 psig
Giriş basıncı tepe değeri [barg] [Maks] 5 barg
Giriş basıncı tepe değeri [psig] [Maks] 73 psig
Giriş bağlantısı boyutu (metrik) M42
Giriş bağlantısı standardı Metrik
Giriş bağlantısı tipi Diş
Gövde Malzemesi Duplex
Hız [dev/dk] [Maks.] 1800 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 700 rpm
In scope of WEEE and contain batteries No
Menşe ülke Danimarka
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Salmastra Malzemesi NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)] 78 dBA
Sürekli hız [dev/dk] [Min] 700 rpm
Tahliye bağlantısı türü Diş
Tip APP W 5.1-10.2
Tip tanımlaması APP W 7,2
UK RoHS compliance Out of scope
Çıkış basıncı [barg] [Maks] 83 barg
Çıkış basıncı [barg] [Min] 20 barg
Çıkış basıncı [psig] [Maks] 1200 psig
Çıkış basıncı [psig] [Min] 290 psig
Çıkış bağlantısı boyutu (metrik) M42
Çıkış bağlantısı standardı Metrik
Çıkış bağlantısı tipi Diş
Ürün açıklaması APP W pumps
Ürün grubu Pump

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality