iSave 40
iSave 40

180F7003

Hız [dev/dk] [Min.]: 600, Montaj yönü: Dikey, Motor standardı: IEC, Hız [dev/dk] [Maks.]: 1200, YB dış akış [m³/sa] [Maks]: 41, YB dış akış [gal/dk] [Maks]: 181.0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 385 kg
Net ağırlık 290.19 kg

 

Akış [gal/dk] [Min] 92 gal/min
Akış [m³/sa.] [Min.] 21 m³/h
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] 40 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] 2 °C
Akışkan sıcaklığı [°F] [Maks.] 104 °F
Akışkan sıcaklığı [°F] [Min.] 36 °F
Açıklama iSave with IEC motor
Bakım yapılabilir EVET
Başlatma torku [Nm] [Maks.] 150 N-m
Başlatma torku [Nmlbf*fl] [Maks] 110 ft lb
DB giriş basıncı [barg] [Maks] 5 barg
DB giriş basıncı [psig] [Maks] 72 psig
DB Giriş basıncı tepe değeri [barg] 10 barg
DB Giriş basıncı tepe değeri [psig] 145 barg
DB giriş bağlantısı boyutu [inç] 3 in
DB giriş bağlantısı standardı Victaulic
DB giriş izin verilen çalışma akışı [gal/dk] [Maks] 295 gal/min
DB giriş izin verilen çalışma akışı [m³/sa] [Maks] 67 m³/h
DB iç dış, maks akışta [psig] 18 psig
DB iç dış, maks. akışta [barg] 1 barg
DB çıkış basıncı [barg] [Min] 1 barg
DB çıkış basıncı [psig] [Min] 15 psig
DB çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3 in
Fark basınç YB iç dış [barg] [Maks] 5 barg
Fark basınç YB iç dış [psig] [Maks] 72 psig
Gider bağlantı boyutu [inç] 1/4 in
Gider bağlantı standardı BSPP
Hız [dev/dk] [Maks.] 1200 rpm
Hız [dev/dk] [Min.] 600 rpm
IP koruma sınıfı IP55
İzin verilen çalışma torku [lb-ft] [Maks] 75 lbf∙ft
İzin verilen çalışma torku [Nm] [Maks] 102 N-m
Malzeme tipi Duplex
Super Duplex
Menşe ülke Danimarka
Min. hızda motor torku [Nm] 95 N-m
Min. hızda motor torku [Nmlbf*fl] 70 ft lb
Montaj yönü Dikey
Motor akımı [A] 22 A
Motor izolasyon sınıfı B
Motor Kasası Boyutu 160L
Motor kutupları 6
Motor ortam sıcaklığı [°C] [Maks] 40 °C
Motor ortam sıcaklığı [°F] [Maks] 104 °F
Motor standardı IEC
Motor voltajı 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Nom. hızda motor torku [Nm] 108 N-m
Nom. hızda motor torku [Nmlbf*fl] 80 ft lb
Nominal güç [HP] 15 hp
Nominal güç [kW] 11 kW
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] 0 °C
Ortam sıcaklığı [°F] [Maks.] 122 °F
Ortam sıcaklığı [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1740x710x685
Salmastra Malzemesi NBR
Ses basıncı düzeyi [db(A)] 84 dBA
Taban çerçevesi Paslanmaz
Tahliye bağlantısı türü BSPP
Tip iSave 40
Tip tanımlaması ISAVE 40
Yağlama akışı, 60'ta [m³/sa] [Maks] 0.8 m³/h
Yağlama akışı, 871'de [gal/dk] [Maks] 3.5 gal/min
YB dış akış [gal/dk] [Maks] 181 gal/min
YB dış akış [m³/sa] [Maks] 41 m³/h
YB giriş basıncı [barg] [Maks] 83 barg
YB giriş basıncı [barg] [Min] 20 barg
YB giriş basıncı [psig] [Maks] 1200 psig
YB giriş basıncı [psig] [Min] 290 psig
YB giriş basıncı, aralıklı [barg] [Min] 3 barg
YB giriş basıncı, aralıklı [psig] [Min] 44 psig
YB giriş bağlantısı boyutu [inç] 3 in
YB Giriş bağlantısı standardı Victaulic
YB çıkış basıncı [barg] [Maks] 83 barg
YB çıkış basıncı [psig] [Maks] 1200 psig
YB çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3 in
YB Çıkış bağlantısı standardı Victaulic
Ürün adı iSave
Ürün grubu Energy Recovery Device

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services