Anti drip water mist nozzle

180Z1944

Akış [gpm]: 0.037, null: 0.14, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 70, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 10 Gram
Net ağırlık 9 Gram
Volume 0.013 Liter
EAN 5715162677179

 

Akış [gpm] 0.037 gal/min
Description Water mist nozzles with anti-drip
Flow [gph] 2.22 gal/h
Flow [l/h] 8.5 L/h
Flow [l/min] 0.14 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Orifis boyutu [inç] 0.013 in
Orifis boyutu [mm] 0.33 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Spray angle 60º
Tip Nozzle
Tip tanımlaması Anti drip water mist nozzle
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 70 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 1000 psig
Ürün açıklaması Nozzles
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality