Anti drip water mist nozzle
180Z1941
Akış [gpm]: 0.022, null: 0.08, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 70, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [gpm]: 0.022, null: 0.08, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 70, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Brüt ağırlık | 0.013 Kg |
Net ağırlık | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Brüt ağırlık | 0.013 Kg |
Net ağırlık | 0.008 Kg |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162675847 |
Akış [gpm] | 0.022 gal/min |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Orifis boyutu [inç] | 0.009 in |
Orifis boyutu [mm] | 0.22 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Anti drip water mist nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 70 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1000 psig |
Ürün açıklaması | Nozzles |
Ürün grubu | Accessories |
Akış [gpm] | 0.022 gal/min |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.32 gal/h |
Flow [l/h] | 4.9 L/h |
Flow [l/min] | 0.08 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Orifis boyutu [inç] | 0.009 in |
Orifis boyutu [mm] | 0.22 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Anti drip water mist nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 70 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1000 psig |
Ürün açıklaması | Nozzles |
Ürün grubu | Accessories |