Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1940

0.067, Akış [gpm]: 0.018, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 70, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.01 kg
Net ağırlık 0.01 kg

 

Akış [gpm] 0.018 gal/min
Açıklama Water mist nozzles with anti-drip
Flow [gph] 1.08 gal/h
Flow [l/h] 4 L/h
Flow [l/min] 0.067 L/min
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Orifis boyutu [inç] 0.008 in
Orifis boyutu [mm] 0.2 mm
Spray angle 60º
Tip Nozzle
Tip tanımlaması Nozzle
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 70 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 1000 psig
Ürün adı Nozzles
Ürün grubu Accessory

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services