Accessory, Nozzle
180Z1939
0.050, Akış [gpm]: 0.013, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 70, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
0.050, Akış [gpm]: 0.013, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 70, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC
Brüt ağırlık | 0.13 kg |
Net ağırlık | 0.1 kg |
Brüt ağırlık | 0.13 kg |
Net ağırlık | 0.1 kg |
Akış [gpm] | 0.013 gal/min |
Açıklama | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 0.78 gal/h |
Flow [l/h] | 2.7 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 L/min |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Orifis boyutu [inç] | 0.006 in |
Orifis boyutu [mm] | 0.15 mm |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 70 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1000 psig |
Ürün adı | Nozzles |
Ürün grubu | Accessory |
Akış [gpm] | 0.013 gal/min |
Açıklama | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 0.78 gal/h |
Flow [l/h] | 2.7 L/h |
Flow [l/min] | 0.05 L/min |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Orifis boyutu [inç] | 0.006 in |
Orifis boyutu [mm] | 0.15 mm |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 70 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1000 psig |
Ürün adı | Nozzles |
Ürün grubu | Accessory |