Water mist nozzle

180Z1927

Akış [gpm]: 0.890, null: 3.36, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.011 Kg
Net ağırlık 0.009 Kg
Volume 0.018 Liter
EAN 5715162682654

 

Akış [gpm] 0.89 gal/min
Description Water Mist Nozzles
Flow [gph] 53.4 gal/h
Flow [l/h] 202 L/h
Flow [l/min] 3.36 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Spray angle 60º
Tip Nozzle
Tip tanımlaması Water mist nozzle
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 130 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 1900 psig
Ürün açıklaması Nozzles
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality