Water mist nozzle
180Z1915
Akış [gpm]: 0.240, null: 0.92, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [gpm]: 0.240, null: 0.92, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Brüt ağırlık | 0.012 Kg |
Net ağırlık | 0.009 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
Brüt ağırlık | 0.012 Kg |
Net ağırlık | 0.009 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
Akış [gpm] | 0.24 gal/min |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 14.4 gal/h |
Flow [l/h] | 55.2 L/h |
Flow [l/min] | 0.92 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Water mist nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 130 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1900 psig |
Ürün açıklaması | Nozzles |
Ürün grubu | Accessories |
Akış [gpm] | 0.24 gal/min |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 14.4 gal/h |
Flow [l/h] | 55.2 L/h |
Flow [l/min] | 0.92 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Spray angle | 60º |
Tip | Nozzle |
Tip tanımlaması | Water mist nozzle |
Çalışma basıncı [barg] [Maks] | 130 barg |
Çalışma basıncı [psig] [Maks] | 1900 psig |
Ürün açıklaması | Nozzles |
Ürün grubu | Accessories |