Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1910

0.420, Akış [gpm]: 0.100, Çalışma basıncı [barg] [Maks]: 130, Çalışma basıncı [psig] [Maks]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.01 kg
Net ağırlık 0.01 kg

 

Akış [gpm] 0.1 gal/min
Açıklama Water Mist Nozzles
Flow [gph] 6.6 gal/h
Flow [l/h] 25.2 L/h
Flow [l/min] 0.42 L/min
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Spray angle 60º
Tip Nozzle
Tip tanımlaması Nozzle
Çalışma basıncı [barg] [Maks] 130 barg
Çalışma basıncı [psig] [Maks] 1900 psig
Ürün adı Nozzles
Ürün grubu Accessory

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality