Filter element
180X5225
Akış [gal/dk] [Maks]: 7.900, Akış [l/dk] [Maks]: 30.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 1.80
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Akış [gal/dk] [Maks]: 7.900, Akış [l/dk] [Maks]: 30.00, Akış [m³/sa.] [Maks.]: 1.80
Brüt ağırlık | 0.261 Kg |
Net ağırlık | 0.248 Kg |
Volume | 2.04 Liter |
EAN | 5715162714850 |
Brüt ağırlık | 0.261 Kg |
Net ağırlık | 0.248 Kg |
Volume | 2.04 Liter |
EAN | 5715162714850 |
Akış [gal/dk] [Maks] | 7.9 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 30 l/min |
Akış [m³/sa.] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Description | Filter element type 2 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 0.55 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 6 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 10 in |
Element length [mm] | 254 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180X5224 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Salmastra Malzemesi | Buna-N |
Sealing | Inside O-ring |
Tip | Filter element |
Tip tanımlaması | Filter element |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ürün açıklaması | Filters |
Ürün grubu | Accessories |
Akış [gal/dk] [Maks] | 7.9 gal/min |
Akış [l/dk] [Maks] | 30 l/min |
Akış [m³/sa.] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Description | Filter element type 2 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 0.55 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 6 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 10 in |
Element length [mm] | 254 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180X5224 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Salmastra Malzemesi | Buna-N |
Sealing | Inside O-ring |
Tip | Filter element |
Tip tanımlaması | Filter element |
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
Çalışma sıcaklığı [°F] [Maks.] | 122 °F |
Ürün açıklaması | Filters |
Ürün grubu | Accessories |