Accessory, Coupling and Bell Housing
Accessory, Coupling and Bell Housing

180Z0215

Motor Kasası Boyutu: IEC 132

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.67 kg
Net ağırlık 2.67 kg

 

Açıklama APP 0,6 - 3.5 Coupling Kit IEC132
For product APP 0.6-3.5
Motor Kasası Boyutu IEC 132
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Tip Coupling and Bell Housing
Tip tanımlaması Coupling and Bell Housing
Ürün adı Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessory

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality