Accessory, Coupling and Bell Housing
Accessory, Coupling and Bell Housing

180Z0087

Motor Kasası Boyutu: IEC 280

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 23.67 kg
Net ağırlık 23.67 kg

 

Açıklama Coupling Kit IEC 280/Ø550/Ø75
For product APP 21-46; APP W HC 15-30; PAHT 256-308
Motor Kasası Boyutu IEC 280
Motor shaft diameter [in] 2.95 in
Motor shaft diameter [mm] 75 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Tip Coupling and Bell Housing
Tip tanımlaması Coupling and Bell Housing
Ürün adı Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessory

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services