Coupling and Bell Housing
180Z0086
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor Kasası Boyutu: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor Kasası Boyutu: IEC 250, 1.57 in, 65 mm
Brüt ağırlık | 19 Kg |
Net ağırlık | 15.91 Kg |
Volume | 212.356 Liter |
EAN | 5715162676882 |
Brüt ağırlık | 19 Kg |
Net ağırlık | 15.91 Kg |
Volume | 212.356 Liter |
EAN | 5715162676882 |
Description | Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor Kasası Boyutu | IEC 250 |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | Coupling and Bell Housing |
Tip tanımlaması | Coupling and Bell Housing |
Uygulama |
Desalination Industrial Water |
Ürün açıklaması | Couplings and Bell Housings |
Ürün grubu | Accessories |
Description | Coupling Kit IEC 250/Ø550/Ø65 |
For product |
APP W HC 15-30 APP 21-46 PAHT 256-308 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor Kasası Boyutu | IEC 250 |
Motor shaft diameter [in] | 2.56 in |
Motor shaft diameter [mm] | 65 mm |
Pump shaft diameter [in] | 1.57 in |
Pump shaft diameter [mm] | 40 mm |
REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
Tip | Coupling and Bell Housing |
Tip tanımlaması | Coupling and Bell Housing |
Uygulama |
Desalination Industrial Water |
Ürün açıklaması | Couplings and Bell Housings |
Ürün grubu | Accessories |