Coupling and Bell Housing

180Z0002

PAH 2-12,5, Motor Kasası Boyutu: IEC 71, 0.63 in, 14 mm

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.936 Kg
Net ağırlık 0.805 Kg
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162674888

 

Description Coupling kit IEC71/PAH 2-12,5
For product PAH 2-12,5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor Kasası Boyutu IEC 71
Motor shaft diameter [in] 0.55 in
Motor shaft diameter [mm] 14 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Coupling and Bell Housing
Tip tanımlaması Coupling and Bell Housing
Uygulama Industrial Water
Ürün açıklaması Couplings and Bell Housings
Ürün grubu Accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality