Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.33 Kg
Net ağırlık 0.27 Kg
EAN 5013567423286

 

Akışkan A
Anahtar tipi SPDT
Arka Ekran Aydınlatması Evet
Açık/Kapalı Denetimi Evet
Açıklama TPOne-B, Battery powered electronic programmable room thermostat
Besleme Türü Piller
Bilye Sertlik Testi [°C] 75 °C
Derinlik [mm] 30 mm
Donmadan koruma Evet
Fabrika Ayarı Takvim Saati Hayır
Fabrika Ön Ayar Programları Evet
Gecikmeli Başlangıç Kontrolü Evet
Genişlik [mm] 155 mm
Geçersiz Kılma Fonksiyonu Evet
Günlük Açık/Kapalı Süreler 6
Kapatma Anahtarı Evet
Kontrol kirliliği Derece 2
Krono Oransal Kontrol Evet
Nominal İmpuls Gerilimi [kV] 2.5 kV
Optimum Başlangıç Kontrolü Evet
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] 45 °C
Otomatik Yaz Saati Uygulaması Evet
Pil türü 2 x AA alkalin pil
Program Tipi 7 gün, 5/2 gün, 24 saat
Saat Göstergesi Sabah/akşam veya 24 saat gösterge
Servis Aralığı Zamanlayıcısı Evet
Seçilebilir °C veya °F Evet
Sıcaklık [°C] [Maks.] 35 °C
Sıcaklık [°C] [Min.] 5 °C
Sıcaklık Doğruluğu ±1°C
Süreyi veya Sıcaklığı Gösterir Evet
Tasarım Standardı EN 60730-2-9
Tatil Fonksiyonu Evet
Termostat Modu Evet
Tip TPOne
Tümleşik Sensör Evet
Uzaktan Sensör Seçeneği Evet
Yükseklik [mm] 66 mm
Zayıf Pil Göstergesi Evet
Çıkış rölesi değeri endüktif [A] 1 A
Çıkış rölesi değeri rezistif [A] 3 A
Ürün grubu Programlanabilir Oda Termostatları

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services