Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
109 ürün gösterir
BJ024CS, Buat Kutusu, 0.20 m, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP30
BJ120CS, Buat Kutusu, 0.20 m, Besleme voltajı [V] AC: 110, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 110, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP30
BJ240CS, Buat Kutusu, 0.20 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: Buat Kutusu, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP30
BX240CS, Kablo kanalı göbeği, 2.50 m, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: Kablo kanalı göbeği, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP54
BQ240CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 240, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65
BQ024CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65
BZ240C, Kablo, 9.00 m, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: Kablo, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP65
BR230CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 230, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00
BE024CS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 24, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Koruma sınıfı IP: IP00
BE230AS, DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Çoklu paket
Elektrik bağlantısı: DIN Tırnak, Besleme voltajı [V] AC: 220 - 230, Frekans [Hz]: 50 Hz, Koruma sınıfı IP: IP20