Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
32 ürün gösterir
ICMTS 20 A33, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.200, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20A, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20B, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 2.400, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20C, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 4.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
ICMTS 20B66, Çelik
Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 1.600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0
CCM 40
Soğutucu akışkanlar: R404A; R744; R134a; R449A, Kv değeri [m³/sa]: 4.870, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 90.0, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
CCM 30
Soğutucu akışkanlar: R404A; R744; R134a; R449A, Kv değeri [m³/sa]: 2.780, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 90.0, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
CCM 20
Soğutucu akışkanlar: R404A; R744; R134a; R449A, Kv değeri [m³/sa]: 1.850, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 90.0, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
CCM 10
Soğutucu akışkanlar: R404A; R744; R134a; R449A, Kv değeri [m³/sa]: 0.700, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 90.0, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
CCMT 2
Soğutucu akışkanlar: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv değeri [m³/sa]: 0.170, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1