Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
14 ürün gösterir
WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 1 1/4, Kv değeri [m³/sa]: 11.000, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 17.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 1 1/2, Kv değeri [m³/sa]: 11.000, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 17.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/8, Kv değeri [m³/sa]: 1.400, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 3.50 - 16.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/8, Kv değeri [m³/sa]: 1.400, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 23.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 1/2, Kv değeri [m³/sa]: 1.900, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 3.50 - 16.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 1/2, Kv değeri [m³/sa]: 1.900, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 23.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 20, 3.50 bar - 16.00 bar, 3.400 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/4, Kv değeri [m³/sa]: 3.400, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 3.50 - 16.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 20, 4.00 bar - 23.00 bar, 3.400 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/4, Kv değeri [m³/sa]: 3.400, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 23.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 20, 15.00 bar - 29.00 bar, 3.400 m³/h
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/4, Kv değeri [m³/sa]: 3.400, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 15.00 - 29.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
WVFX 20, 4.00 bar - 26.00 bar, 3.400 m³/h
Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu [inç]: 3/4-14, Kv değeri [m³/sa]: 3.400, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 26.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakor somunu