WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
003F1232
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 1 1/4, Kv değeri [m³/sa]: 11.000, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 4.00 - 17.00, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru