KVC 15

034L0142

Giriş boyutu [mm]: 16.00, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış boyutu [mm]: 16.00, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv değeri [m³/sa]: 1.250, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28.0

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.476 Kg
Net ağırlık 0.412 Kg
Volume 0.526 Liter
EAN 5702428411493

 

Akış yönü göstergesi İşlenmiş 1 yönlü ok
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 105 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -45 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 220 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -50 °F
Ambalaj başına düşen miktar 12 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir KV valf yedek parçaları
China RoHS compliance Yes
Cv değeri [gal/dk] 1.44 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabrika ayarı [bar] 2 bar
Fabrika ayarı [psig] 29 psig
Giriş bağlantısı tipi Rakor
Giriş boyutu [inç] 5/8 in
Giriş boyutu [mm] 16 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv değeri [m³/sa] 1.25 m³/h
Maks. test basıncı [bar] 31 bar
Maks. test basıncı [psig] 450 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 28 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 406 psig
Nominal kapasite R134a [kW] 9.4 kW
Nominal kapasite R134a [TR] 2.65 TR
Nominal kapasite R22 [kW] 14.9 kW
Nominal kapasite R22 [TR] 4.17 TR
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] 13.6 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [TR] 3.93 TR
Nominal kapasite R407C [kW] 16.4 kW
Nominal kapasite R407C [TR] 4.5 TR
Onay C UL US LISTELİ
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Çin
Onay dosyası adı SOĞUTUCU VALFİ 53R0
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P bandı maks. [bar] 2 bar
P bandı maks. [psi] 29 psi
Product Name Description Hot gas bypass regulator
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] [Maks] 6 bar
Regülasyon aralığı [bar] [Min] 0.2 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] 87 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] 3 psig
SCIP dosya no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Tip KVC 15
UK RoHS compliance Out of scope
UL onaylı soğutkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R1234ze(E)
R513A
Çıkış bağlantısı tipi Rakor
Çıkış boyutu [inç] 5/8 in
Çıkış boyutu [mm] 16 mm
Ürün aksesuarları Numara
Ürün grubu Press. and temp. regul. valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality