Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
169 ürün gösterir
ICS1 25-5, 25.0 mm, Alın kaynağı
Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Kv değeri [m³/sa]: 1.700, Bağlantı malzemesi: Çelik
ICS1 25-5, 25.0 mm, Alın kaynağı
Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.0, Kv değeri [m³/sa]: 1.700, Bağlantı malzemesi: Çelik
ICS1 25-5, 22.0 mm, Lehimleme
Giriş bağlantısı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: EN 1254-1, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 22.0, Kv değeri [m³/sa]: 1.700, Bağlantı malzemesi: Çelik
ICS1 25-5, 28.0 mm, Lehimleme
Giriş bağlantısı tipi: Lehimleme, Bağlantı standardı: EN 1254-1, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 28.0, Kv değeri [m³/sa]: 1.700, Bağlantı malzemesi: Çelik
ICS1 25-5, 20.0 mm, Alın kaynağı
Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: EN 10220, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 20.0, Kv değeri [m³/sa]: 1.700, Bağlantı malzemesi: Çelik
ICS1 25-5, 20.0 mm, Alın kaynağı
Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 20.0, Kv değeri [m³/sa]: 1.700, Bağlantı malzemesi: Çelik