REG-SA 10, Çelik

148B5106

Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 10.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Kv değeri [m³/sa]: 0.150, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52.0, Ekipman: Kapak

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.61 Kg
Net ağırlık 0.46 Kg
Volume 1.761 Liter
EAN 5702428471152

 

Akış kesiti [inç2] 0.004 in²
Akış kesiti [mm2] 3 mm²
Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 1
2
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir SVL Flexline yedek parçaları
Bağlantı malzemesi Çelik
Bağlantı standardı ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Boya Rengi Kızıl kahverengi
Boyun Standard
China RoHS compliance Out of scope
Cv değeri [gal/dk] 0.17 gal/min
Ekipman Kapak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm] 10 mm
Giriş bağlantısı tipi Alın kaynağı
Gövde Malzemesi Çelik
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa] 0.15 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 52 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 754 psig
Marka SVL Flexline
Onay CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Parça Program adı REG-SA / REG-SB
Product Name Description Hand operated regulating valve
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -76 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Tip REG-SA 10
UK RoHS compliance Out of scope
Vana versiyonu Standart versiyon
Yön Köşe
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/8 in
Çıkış bağlantısı boyutu [mm] 10 mm
Çıkış bağlantısı tipi Alın kaynağı
Ürün aksesuarları SVL Flexline aksesuarları
Ürün açıklaması Manuel regülasyon vanası
Ürün grubu Shut-off and regulating valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality