Flatör Genleşme Vanaları

28 ürün gösterir

027B2021

SV 1

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.7, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 65

027B2023

SV 3

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 25.7, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 65

027B2024

SV 4

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 21.8, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120

027B2025

SV 5

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 21.8, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120

027B2026

SV 6

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 120

148G3092

HFI 040

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50.0, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.400

148G3093

HFI 050

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50.0, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.400

148G3094

HFI 060

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50.0, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.400

148G3097

HFI 040

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50.0, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.400

148G3098

HFI 050

Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 100.0, Giriş bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Çıkış bağlantısı boyutu [mm]: 50.0, Çıkış bağlantısı tipi: Alın kaynağı, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25.0, Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Net hacim [l]: 6.400

Görüntüle: